|
Nadelventil, Serie IPT, NVT, aus Edelstahl 316, 1/2 Zoll Rohrverschraubung der Serie FK für mittlere Drücke, V-Spindelspitze, 20.000 psi (1.378 bar)
Art.-Nr.: NVT8FK1VB20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade, V-SpindelSwagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
Nadelventil, Serie IPT, NVT, aus Edelstahl 316, 1/2 Zoll Rohrverschraubung der Serie FK für mittlere Drücke, V-Spindelspitze, 20.000 psi (1.378 bar)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade, V-Spindel
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Technische Daten
NVT8FK1VB20 — Nadelventil, Serie IPT, NVT, aus Edelstahl 316, 1/2 Zoll Rohrverschraubung der Serie FK für mittlere Drücke, V-Spindelspitze, 20.000 psi (1.378 bar)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Produkt anzeigen |
| NVT4M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Produkt anzeigen |
| NVT4N1VG15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| NVT6M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | Produkt anzeigen |
| NVT8N1VB15 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Produkt anzeigen |
| NVT9M1VB20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.