text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,27, filetage NPT mâle 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Réf. pièce : SS-14DKM4-S4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 2580 PSIG / 93°C À 177 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige non rotative

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,27, filetage NPT mâle 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Réf. pièce : SS-14DKM4-S4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige non rotative
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-14DKM4-S4 — Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,27, filetage NPT mâle 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 2580 PSIG / 93°C À 177 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-14DKM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-14DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-14DKS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16DKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-16DKM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-12457 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra Afficher le produit
SS-16DKM4F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra Afficher le produit
SS-16DKS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16DPM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra Afficher le produit
SS-16DPM4-F4-BC-PD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.