Swagelok® Compact Gauge Valves
Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.
Reach Out to Learn MoreSwagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用すると、圧力計を遮断してベントすることができます。ステンレス鋼製の Swagelokニードル・バルブ 1シリーズ(パネル・ナットは含まれません)および一体型のステンレス鋼製 Swagelokパージ・バルブ で構成されています。
Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは、チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きの Swagelok 圧力計 用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能です。Swagelokチューブ継手エンド・コネクションも、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減を実現するほか、チューブをしっかりとグリップするため耐振性に優れています。一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減します。バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止しています。316ステンレス鋼製ボディは、耐久性および耐食性に優れています。
仕様
| 最高使用圧力 | 27.5 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~315°C |
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| パッキン材質 | PEEK |
| エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | Swagelokチューブ継手 (1/2 インチ、12 mm) |
Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用して圧力計の取り付けやメンテナンスを簡素化する方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。
コンパクト・ゲージ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Ресурсы Swagelok специально для вас
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.