Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2E-3DK-DF Elgiloy - - - - SS-3DK-DS - - - - - E-3DK-DP Elgiloy - - - - E-3DK-DA Elgiloy - - - - -
Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto del Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2A-DP-K1-C - - - - - -
Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto del diafragma
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2NXT-3DK-DR8 - - - - - -
Клапаны с мембранным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de sustitución del vástago
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-3AK-DS-KF PCTFE - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов