Беспружинные мембранные клапаны Swagelok® для модульных газовых систем
Беспружинные мембранные клапаны серии DE для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость.
Запросить дополнительную информациюБеспружинные мембранные клапаны серии DE обеспечивают простую установку, надежную работу, и полное отсутствие примесей в модульных системах сверхчистых газов.
Основные характеристики:
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали 316L VIM-VAR, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и соблюдение всех необходимых стандартов сверхвысокой чистоты
- Предназначен для бесшовной интеграции в модульные газовые системы с W-образным или C-образным уплотнением на 1,125 дюйма
- Надежно зафиксированное седло из перфторалкокси (PFA) повышает чистоту, не допускает загрязнения, и обеспечивает высокую термическую стабильность в критически важных областях применения
- Мы поставляем конфигурации с двумя или тремя отверстиями под различные системные требования
- Возможны варианты пневматического и ручного приводного механизма, что обеспечивает гибкость в эксплуатации при сохранении компактных размеров
- Привод зафиксирован относительно корпуса клапана, что гарантирует верную последовательную установку и сводит к минимуму ошибки при центровке
- Угловые фаски на выходной стороне корпуса клапана обеспечивают четкую визуальную индикацию направления потока, что способствует быстрой установке и настройке системы
Технические характеристики
Рабочее давление | От вакуума до 125 psig (8,6 бар ман) |
Давление разрыва | > 3200 psig (220 бар ман) |
Давление срабатывания | Нормально закрытый: 60–120 psig (4,1–8,2 бар) Нормально открытый и нормально закрытый с ручной встроенной блокировкой: 60–90 psig (4,1–6,2 бар ман) |
Температура | От 14 до 150°F (от –10 до 65°C) |
Коэффициент расхода | 0,3 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь 316L VIM-VAR |
Материал мембраны | Специальный сплав на основе кобальта |
Торцевые соединения | Тип: Модульные соединения 1,125 дюйма для монтажа на поверхность Конфигурации: С 2 и 3 отверстиями |
Каталоги беспружинных мембранных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.