text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à membrane

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP) Swagelok®

Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac.

Demander des renseignements complémentaires

Dans les vannes série DRP Swagelok®, les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pour mieux résister aux produits chimiques. Un passage d’écoulement breveté limite la rétention des fluides, ce qui permet de purger rapidement les fluides du process et réduit les risques de contamination. La vanne est également conçue pour limiter la contrainte visqueuse afin d’empêcher que des suspensions ne s’agglomèrent, améliorant ainsi le rendement du process.

La membrane en PTFE modifié est optimisée de manière à durer longtemps et sa forme brevetée réduit les contraintes pendant l’exploitation. Le bord renforcé de la membrane obture la cavité de la vanne, ce qui empêche la contamination du fluide du process et limite la déformation du siège.

Les vannes à membrane de la série DRP sont disponibles avec un actionnement pneumatique ou manuel et des options – débit et bipasse réglables – pour un contrôle précis. Conformes à la norme SEMI F57-0301, elles sont parfaites pour des applications de très haute pureté comme le procédé de planarisation chimico-mécanique (CMP), les systèmes de production d’eau déionisée ou les systèmes de distribution de produits chimiques en vrac.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu’à 6,8 bar (100 psig)
Température du fluide 23° à 100°C (73° à 212°F)
Coefficient de débit Jusqu’à 10,2
Matériau du corps et de la membrane PTFE modifié
Raccordements d’extrémité Type : Évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300® standard
Taille : 6 mm à 25 mm et 1/4 po à 1 1/4 po
Configuration : fermeture manuelle ou pneumatique, deux ou trois voies ; modèles à débit et bipasse réglables

Vous souhaitez optimiser votre système fluide très haute pureté avec la vanne série DRP ?

Découvrir comment

UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.