text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,27, 1/4 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: SS-14DKS4

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 177 BAR / 200°F @ 2580 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Vástago No Giratorio

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,27, 1/4 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: SS-14DKS4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Modelo Recto, Vástago No Giratorio
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Technische Daten

SS-14DKS4 — Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,27, 1/4 pulg. Swagelok

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 177 BAR / 200°F @ 2580 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
M-14DKM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-14DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-14DKM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-16DKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4-12457 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-16DKM4F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16DKM4-F4-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-16DKS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-16DPM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-16DPM4-F4-BC-PD Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.