|
Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
Part #: HC22-4-VCR-3-4TB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Long GlandsLong gland fitting offers extended engagement for metal gasket face seal systems in high-purity, high-vacuum, and thermal cycling environments. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
Log in or Register to view price
Catalogs
Long Glands
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Specifications
HC22-4-VCR-3-4TB7 — Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Alloy C-22 |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | View Product |
| 316L-8-VCR-3A | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | View Product |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.