|
Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
Part #: B-QC4-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Specifications
B-QC4-S-4PM — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| CV Maximum | 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body |
| Lubricant | Without lube on any components |
| O-Ring Material | Buna N (Standard) |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C |
| Series | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.