text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-H83PS4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.6
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 689 BAR @ 37°C / 10000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PEEK
Clase de servicio Servicio de alta presión
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Alta presión, 2 vías, Modelo Recto

Las válvulas de bola tipo trunnion 83 y H83 están diseñadas para ofrecer un servicio fiable en un rango amplio de condiciones de presión. Tienen un diseño compacto y de alto caudal, una operación sencilla con un bajo par y son compatibles con diferentes temperaturas. La aprobación tipo ECE-R110 es opcional.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-H83PS4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Alta presión, 2 vías, Modelo Recto
Las válvulas de bola tipo trunnion 83 y H83 están diseñadas para ofrecer un servicio fiable en un rango amplio de condiciones de presión. Tienen un diseño compacto y de alto caudal, una operación sencilla con un bajo par y son compatibles con diferentes temperaturas. La aprobación tipo ECE-R110 es opcional.

Especificaciones

SS-H83PS4 — Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.6
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 689 BAR @ 37°C / 10000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PEEK
Clase de servicio Servicio de alta presión
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-H83PF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-H83PS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-H83PS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-H83PS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.