text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 3/4 in. Male NPT

Part #: SS-12-HN

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Hex Nipples

Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 3/4 in. Male NPT

Part #: SS-12-HN
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Nipples

Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.

Specifications

SS-12-HN — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 3/4 in. Male NPT

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
B-4-HN Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-8-HN Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
M-8-HN Сплав 400 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-12-HN-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT View Product
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT View Product
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HN-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 1/4 in. Heavy Wall Male NPT View Product
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-6-HN 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-6-HN-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ View Product
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.