text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito hexagonal largo de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1 1/2 pulg. de longitud

Referencia #: SS-4-HLN-1.50

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Característica Longitud 1,5"
Limitador de Caudal No
Longitud 3,8 cm , (1 1/2 pulg.)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Manguito hexagonal largo

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Manguito hexagonal largo de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1 1/2 pulg. de longitud

Referencia #: SS-4-HLN-1.50
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal largo
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-4-HLN-1.50 — Manguito hexagonal largo de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1 1/2 pulg. de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Característica Longitud 1,5"
Limitador de Caudal No
Longitud 3,8 cm , (1 1/2 pulg.)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.