Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.