Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
API プラン11(フラッシング)
API プラン11は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。プラン11は、大半のポンプにおけるデフォルトのフラッシング・プランです。 API プラン11 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバーから熱を除去 シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止 シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン11は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swag...
-
API プラン12(フラッシング、ストレーナー付き)
API プラン12 は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。フラッシング・ストリームに含まれているパーティクルを除去して目詰まりを防ぐため、流れを流量制御オリフィスの手前に配置されたストレーナーを通過させます。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。 API プラン12 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: ストレーナーを追加して、オリフィスの目詰まりを防止 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す ポンプで送られた流...
-
API プラン13(チャンバーから吸込口へのフラッシング)
API プラン13は、シール・チャンバーからポンプの吸込側に流れを再循環させます。本プランは、一般的に縦型ポンプに使用します。 APIプラン 13 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン13は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチューブ継手 フランジ・アダプター パイプ継手 Vシリーズ 2バルブ・マニホールド バイメタル式温度...
-
API プラン14(フラッシング、プラン11とプラン13のコンビネーション)
API プラン14は、プラン11とプラン13を組み合わせたものです。ポンプ吐出し口からシール・チャンバーへ、シール・チャンバーからポンプ吸込口へと流れを再循環させます。シール・チャンバー内を絶え間なくベントするため、流量が増加し、冷却能力が向上します。 API プラン14 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す 縦型ポンプのシール・チャンバー圧力を制御 API プラン14は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチューブ...
-
API プラン21(冷却フラッシング)
プラン11にクーラーを追加したAPI プラン21は、蒸気圧マージンの制御が必要なアプリケーションに適しています。流れは、ポンプの吐出し側からオリフィスおよびクーラーを通って、シール・チャンバーに戻ります。 API プラン21 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シールのプロセス側に冷却したフラッシング液を供給 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す シール・チャンバー内の蒸気圧マージンを改善 API プラン21は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチ...
-
API プラン22 (冷却フラッシング、ストレーナー付き)
API プラン22は、プラン21にストレーナーを追加したものです。流れは、ポンプの吐出し側からストレーナー、オリフィス、クーラーを経由してシール・チャンバーに戻ります。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。乾燥した気候では、空冷チューブの配置が好まれます。これは、水冷システムに関連する一般的な問題を軽減するためです。 API プラン22 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: ストレーナーを追加することで、オリフィスの目詰まりを防止 冷却したフラッシング液をシールのプロセス側に供給 熱を...
-
API プラン23(冷却フラッシング、シール・チャンバー内を再循環)
API プラン23 は、シール・チャンバーからクーラーを通って液体を送る循環装置(一般的にはポンピング・リング)を利用し、冷却した液体をシール・チャンバーに戻します。スロート・ブッシングを使用して、冷却したシール・チャンバーのフラッシング液を、ポンプ内部の高温の液体から隔離します。 API プラン23 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバー内に隔離された冷却したフラッシング液を供給 分離されたフラッシング液によるクーラーの負荷を軽減し、クローズ・クリアランスのスロート・ブッシュの寿命を延ばす API プラン23は、現場で取り付け可能な...
-
API プラン31 (フラッシング、サイクロン・セパレーター付き)
API プラン31は、フラッシング液から固体を除去するために使用します。サイクロン・セパレーターをフラッシング・チューブに組み込んでいます。流れは、ポンプの吐出し側からサイクロン・セパレーターを通ります。セパレーターを出たクリーンなフラッシング液は、シール・チャンバーに送られる一方、固体を含む流体は、ポンプの吸込側に戻ります。プラン31を適切に機能させるには、固体の比重がフラッシング液の比重の少なくとも2倍であることが推奨されます。 API プラン31 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバーから熱を除去 シール・チャンバー内の適切な圧力を...
-
API プラン53C(ピストン型アキュムレーター:バリア流体用)
API プラン53Cは、インボード・シールとアウトボード・シールの間に加圧したバリア流体を循環させます。加圧源は、ピストン型アキュムレーターです。プラン53Cは、ポンプの使用時にシール・チャンバー圧力が変動するアプリケーションに適しています。 感知ラインは、一般的には、シール・チャンバーからピストン型アキュムレーター内へ流れるようになっており、一定の差圧を維持することが可能です。プラン53Aおよびプラン53Bと同様に、バリア流体はプロセス流体と化学的に適合していることが必要です。また、ある程度のプロセスの希釈は問題ありません。サポート・システムを通ってシールに循環させるため、ポンピング・リング...
-
API プラン55 (外部システム接続:バッファー流体用)
API プラン55はカスタム設計のシステムで、非加圧のバッファー流体をシール・チャンバーに供給します。外部タンクに取り付けたポンプを介して、バッファー流体をシール・チャンバーへ/から循環させます。プラン55は、アプリケーションの特定のパラメーターに応じて選択したフィルター、クーラーなどの部品を含む場合があります。本システムは、ポンプのオペレーションとは関係なく、アウトボード・シールの冷却や潤滑を行います。 API プラン55 アセンブリー/API プラン55 キット 図のアセンブリーおよびキットには、オプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 低温かつクリーンで、非加圧のバッフ...