Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Aguja de Cuerpo Forjado, 689 bar/10 000 psig, Serie F10
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Modelos rectos, en ángulo y oblicuos; Temperaturas hasta 204°C (400°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 454°C (850°F) con empaquetadura de grafoi; Cuerpo forjado de acero inoxidable F316/F316L.
-
Válvulas de bola Swagelok® para servicio de combustible alternativo AFS Para aplicaciones de alta presión y alto caudal Valvulas de bola Swagelok AFS
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
-
Válvulas de bola Servicio general y aplicaciones especiales Serie 60
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
-
Limpieza y Embalaje Especial, SC-11, Especificación SCS-00011 Revisión A
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
-
Estación de Calibración y Conmutación Guía de Aplicaciones
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
-
Racores dieléctricos:
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios e...