Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptadores a Brida
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de has...
-
Datos de tubo
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleac...
-
Accesorios para vacío: Adaptadores
Accesorios KF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, NPT, Racores Swagelok® y accesorios ultra-torr; Accesorios CF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR y a racores Swagelok
-
Válvulas industriales de exceso de caudal Cierran un escape incontrolado del fluido del sistema, en el caso de una rotura de la línea aguas abajo: Serie XS
Presiones de trabajo hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada ; Construcción en acero inoxidable