text.skipToContent text.skipToNavigation
Жидкий течеискатель Snoop

Течеискатели Swagelok®

Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.

Просмотр течеискателей

Утечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.

Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.

Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?

Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.

Есть вопросы о жидких течеискателях?

Свяжитесь с местными специалистами

Catégories de détecteurs de fuites

Liquides détecteurs de fuites

Liquides détecteurs de fuites

Les liquides détecteurs de fuites permettent de déceler des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Explorez différents produits utilisables à des températures allant de –54 à 93°C (–65 à 200°F).

Каталоги течеискателей

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Leak Detection Case Studies

Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.