Измерительные устройства Swagelok®
Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.
Запросить информацию об измерительных устройствахТочный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.
- Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
- Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
- Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
- Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
- Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
- Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.
Categorías de Instrumentos de Medición

Medidores de caudal de área variable
Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema con un diseño de tubo cónico y flotador disponible en diseños de metal y vidrio.

Sensores de caudal
Diseñados para ofrecer un rendimiento sólido en entornos difíciles, los sensores de caudal de alta sensibilidad consiguen una precisión constante en los procesos industriales.

Termopares
Diseñado para proteger los sensores de condiciones adversas y asegurar mediciones precisas, facilitando el mantenimiento de los sensores sin interrumpir el proceso.

Termómetros
Asegure lecturas fiables y una fácil calibración en campo con termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado, fáciles de utilizar y conformes con ASME B40.200.

Transductores de presión
Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de aplicaciones industriales con los transductores de presión Swagelok.
Каталоги измерительных устройств
Соберите необходимые сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы
Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.