Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB
Manguera de goma disponible con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Ánima lisa de Buna N
- 5,5 bar (80 psig) a 24,1 bar (350 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.