text.skipToContent text.skipToNavigation
clapets anti-retour pour l’hydrogène

Clapet anti-retour FK Swagelok® pour l’hydrogène

Conçu pour une utilisation dans les stations de ravitaillement en hydrogène, ce clapet anti-retour FK Swagelok assure un écoulement unidirectionnel et bloque avec fiabilité des gaz constitués de molécules de petite taille.

Se faire aider pour choisir des vannes à hydrogène

Utilisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène, le clapet anti-retour FK Swagelok® assure un écoulement unidirectionnel et bloque avec fiabilité des gaz constitués de molécules de petite taille. Lorsque la pression devient inférieure à la pression de tarage du clapet anti-retour, celui-ci empêche le fluide de repartir en sens inverse.

Caractéristiques techniques

Matériaux du corps Acier inoxydable doublement certifié 316/316L contenant 12 % de nickel minimum
Raccordements d’extrémité Raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok®
Pressions de service Jusqu’à 1050 bar (15 229 psig)
Plage de température –40° à 85°C (–40° à 185°F)
Pression de tarage fixe < 2 bar (29 psig)
Étanchéité du corps 1,25 × la pression nominale
Joint de siège 1 × la pression nominale

En savoir plus sur les certifications de Swagelok pour le secteur des énergies propres

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparez les raccords

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.