Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- От –10°F (–23°C) до 150°F (65°C)
- Нерж. сталь 316L VIM-VAR
- От 125 фунтов на кв. дюйм, ман. (8,6 бара) до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Modelo Recto, Actuación Manual
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFFR8-P-GR Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Modelo Recto, con Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFBW6-P-C Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFBW8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFFR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LV-DFHFR4-P-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFHFR4-P-O Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFMR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho
Наличие изделий по местоположению склада
часов