text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok計装用マニホールド

Swagelok®マニホールド

2バルブ、3バルブ、5バルブのSwagelok計装用マニホールドは、工場で組み立ててから試験を行っており、重要な計装アプリケーション向けに信頼性の高いソリューションを提供します。ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用のほか、低フュージティブ・エミッション、NACE準拠の合金を使用した製品もあります。

すべてのマニホールドを見る

Swagelokマニホールドのボディには複数のバルブが格納されているため、リーク・ポイント数を削減することができます。静圧用、液面用、差圧用に設計されており、ボディは従来型とコンパクト型があります。計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用を選ぶことができます。流路選択システムは、1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載しています。製品のラインアップ:

  • 計装用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) V、VB、VLシリーズ
  • ダイレクト・マウント用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) VEシリーズ
  • リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)
  • 計装用モジュラー85システム
  • API 624による低排出認証付きのダイレクト・マウント用マニホールド、リモート・マウント用マニホールド、Mod 85システム
  • 流路選択システム SSVシリーズ(プロセス分析用、しくみにつきましては、動画 をご覧ください)

Swagelokマニホールドは、コンパクトな組み立て設計を採用することでサイズや質量を削減しているため、取り付けやメンテナンスを容易に行うことができます。ボディ材質は、ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼などから選ぶことができます。パッキン材質には、さまざまなシステムに使用可能なPTFEや、高温用途に適したGrafoil®があります。

マニホールドに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

マニホールドのカテゴリー

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。

流路選択

流路選択

コンパクトな流路選択システムは、優れた耐食性が求められるプロセス分析アプリケーションに適しています。

マニホールドのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。