text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

Swagelok® 다이어프램 밸브

Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

다이어프램 밸브 보기

Swagelok propose des vannes à membrane de différentes tailles, fabriquées dans plusieurs matériaux et aux configurations diverses pour répondre aux besoins des applications haute pureté et très haute pureté. Ces vannes ont des coefficients de débit qui vont de 0,20 à 13. Avec un passage d’écoulement intégralement balayé et une structure résistante à la corrosion, elles sont le produit idéal pour les applications dans lesquelles la propreté est primordiale. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’actionnement : manuel, pneumatique ou électrique.

Les vannes à membrane Swagelok peuvent être utilisées pour des applications diverses – dépôt par couche atomique, systèmes à gaz modulaires aux débits élevés, immersion à haute température, applications très haute pureté nécessitant des composants en fluoropolymère.

  • Les vannes à membrane sans ressort Swagelok pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique
  • Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane pour gaz en vrac Swagelok peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement
  • Les vannes à membrane Swagelok pour immersion à haute température peuvent être entièrement immergées dans un milieu très pur et très chaud, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux applications de dépôt par couche atomique et de distribution des gaz précurseurs
  • Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac

Vous avez des questions sur les vannes à membrane ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de vannes à membrane

Manifolds multivannes

Manifolds multivannes

Trouvez des manifolds multivannes à membrane. Conçus dans un souci de fiabilité, ces manifolds garantissent une grande pureté et un contrôle précis des fluides.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez des pièces détachées et des accessoires de qualité destinés à l’entretien des vannes à membrane, notamment des kits de membrane et d’étanchéité, des kits de tige et des kits d’actionneur.

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Affichez des vannes d’arrêt à membrane très haute pureté à configuration droite, actionnement manuel, orifices multiples et montage modulaire en surface (MSM) avec actionneurs intégrés.

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Garantissez les performances et la longévité des vannes dans des systèmes acheminant des produits chimiques très purs grâce à un passage d’écoulement entièrement balayé pour limiter les contraintes et la contamination des fluides.

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Augmentez la durée de vie des vannes avec les vannes à membrane haut débit sans ressort. L’absence de ressorts et de filets améliore la propreté et le passage d’écoulement entièrement balayé facilite la purge.

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Découvrez des vannes à membrane haute pureté et haute pression pour des fermetures répétées avec embout de tige pour siège doux entièrement contenu et possibilité de montage par la base et sur panneau.

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Des vannes à membrane haute pression très haute pureté sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations pour des applications diverses.

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane haut débit utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Les vannes à membrane pour immersion à haute température sont utilisées dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Fiables et efficaces, les vannes à membrane sans ressort sont idéales pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de gaz modulaires.

Catálogos de Válvulas de Diafragma

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.