text.skipToContent text.skipToNavigation
Компактные манометрические клапаны

Компактные манометрические клапаны Swagelok®

Компактные манометрические клапаны обеспечивает быстроту и удобство монтажа и обслуживания манометров, а также имеет легкий корпус малого размера.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Компактные манометрические клапаны Swagelok обеспечивают сброс и отсечение. Они состоят из игольчатого клапана Swagelok серии 1 из нержавеющей стали (без гайки для крепления на панель) и встроенного продувочного клапана Swagelok из нержавеющей стали.

Компактные манометрические клапаны Swagelok, предназначенные для использования с манометрами Swagelok с торцевыми трубными переходниками, обеспечивают простоту регулировки циферблата и уменьшают затраты времени и средств на монтаж манометра. Торцевые трубные обжимные фитинги Swagelok также уменьшают затраты времени и средств на монтаж клапана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Встроенный продувочный клапан позволяет обойтись без резьбового соединения, уменьшая тем самым количество потенциальных мест утечки. Крышка продувочного клапана завальцована вокруг корпуса клапана для безопасности оператора и предотвращения случайной разборки, а конструкция из нержавеющей стали 316 обеспечивает надежность и коррозионную стойкость.

Технические характеристики

Рабочее давление До 4000 psig (275 бар ман)
Температура От –65 до 600°F (от –53 до 315°C)
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Материал уплотнения Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok
Размер: 1/2 дюйма, 12 мм

Подключитесь, чтобы узнать больше о том, как компактные манометрические клапаны Swagelok могут упростить установку и обслуживание манометров.

Запросить информацию о клапанах манометрических

Каталоги компактных манометрических клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템
작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.