Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Тройники
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Тройники
Los racores de acero inoxidable 316 soportan altas temperaturas y presiones. La unión en te permite conexiones de tres vías entre tubos y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos a alta presión.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4HF60 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Просмотр изделия |
| T4MF20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Просмотр изделия |
| T6MF20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 3/8 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Просмотр изделия |
| T9HF60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Просмотр изделия |
| T9MF20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.