Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Baja presión, 3 vías, Conmutación
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Baja presión, 3 vías, Conmutación
Diseñadas para utilizarse a bajas temperaturas, las válvulas de bola tipo trunnion L83 combinan un diseño compacto con una alta eficiencia de caudal. Ofrecen una operación suave con un par bajo y soportan un amplio rango de temperaturas. Hay disponible un certificado de tipo ECE-R110 a petición.
Válvulas de bola Trunnion: Series 83 y H83
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-L83XKF4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-L83XPF4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Hembra | 1/4 pulg. | NPT Hembra | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.