Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB — 2 Vías Modelo Recto
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB — 2 Vías Modelo Recto
Válvulas de Bola Swagelok para Servicio General, Serie GB
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16GBF16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT Hembra | 1 pulg. | NPT Hembra | Ver producto |
| SS-8GBF8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8GBS6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8GBS8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.