Analytische Untersysteme (PrESS) von Swagelok®
Die vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen von Swagelok werden von Fluidsystemspezialisten für eine kompakte, genaue und praktische Verwendung entwickelt und montiert.
Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmenVorkonstruierte und komplett montierte Fluidentnahme- und Steuerungssysteme sorgen für effiziente und beständige Betriebsabläufe. Durch den Einsatz der vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) von Swagelok profitieren Sie von Fluidentnahme- und Steuerungssystemen einschließlich umfassender Dokumentationsfunktion und müssen sich nicht um den Erwerb und die Montage mehrerer Teile kümmern.
Diese bewährten Untersysteme können in allen Betrieben und Einrichtungen zum Einsatz kommen, in denen Flüssigkeiten und Gase verarbeitet werden. Sie minimieren die Grundfläche des Systems, vereinfachen das Systemdesign und sorgen für repräsentative Proben und genaue analytische Ergebnisse.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Catégories de sous-systèmes d’analyse (PrESS)

Collecteurs de distribution de fluide
Utilisés comme manifolds de distribution ou de collecte, les collecteurs de distribution de fluide (CDF) offrent une fiabilité accrue dans des applications qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides.

Modules de boucle rapide
Réduisez le temps de réponse des systèmes d’analyse grâce au module de boucle rapide (MBR) Swagelok, un dispositif conçu pour gérer des débits élevés et des lignes d’acheminement de grande longueur entre le point de prélèvement et l’analyseur.

Modules de canne de prélèvement
Améliorez la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution avec des modules de canne de prélèvement prêts à monter pour analyseurs de process en ligne.

Modules de commutation et d’étalonnage
Garantissez un échantillonnage précis de vos lignes de process et des temps de réponse cohérents tout en réduisant les risques de contamination entre flux et de bras morts.

Modules de détente locale
Conçu pour offrir des conditions optimales pour l’échantillonnage des gaz, le module de détente locale Swagelok® est un dispositif à fermeture rapide facile à installer.
Analytische Untersysteme—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.