text.skipToContent text.skipToNavigation
déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme pour process Swagelok®

En limitant le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie, les régulateurs de pression à dôme produisent des pressions de sortie très stables, quelles que soient les variations de la pression d’entrée ou du débit.

Obtenir de l’aide concernant les régulateurs de pression pour process

Les déverseurs pour process sont adaptés à de nombreuses applications industrielles permettant un contrôle manuel ou distant du régulateur. Les régulateurs pour process à dôme excellent à maintenir des pressions de sortie constantes, même en présence de fluctuations de la pression d’entrée ou de variations du débit. Cette stabilité est obtenue grâce à un mécanisme de régulation sans ressort qui fait intervenir un dôme pressurisé.

Ces régulateurs polyvalents peuvent être personnalisés avec diverses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques d’une application :

  • Multiples raccordements pour manomètres
  • Régulateurs pilotes
  • Systèmes de rétroalimentation externe
  • Procédés de nettoyage spéciaux

Pour obtenir un système plus automatisé, il est possible d’associer les régulateurs à dôme à des vannes pilotes électroniques. Une telle configuration limite les réglages manuels et permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du système.

Lorsque vous choisissez des régulateurs de pression, interrogez les fournisseurs sur les méthodes qu’ils utilisent pour vérifier les performances des produits. Des régulateurs qui passent avec succès des tests rigoureux auront plus de chances de résister dans la durée à des conditions difficiles sur le terrain. La précision dans la conception du régulateur et la rigueur des essais menés en laboratoire peuvent décider de votre réussite ou de votre échec.

Parler avec un spécialiste des régulateurs de pression

Catalogues des déverseurs à dôme pour process

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.