text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série s

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série S Swagelok®

Très souples, les flexibles avec tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone de la série S trouvent une utilisation courante dans des applications qui nécessitent une certaine souplesse et une compatibilité chimique.

Demander un complément d’information

Très souples, les flexibles série S sont des flexibles avec un tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone et une tresse en acier inoxydable 304 qui favorise la tenue en pression. L’enveloppe en silicone, qui possède une surface lisse, non contaminante et facile à nettoyer, isole des températures extrêmes des fluides du système. Ces flexibles sont couramment utilisés dans des applications nécessitant souplesse et compatibilité chimique.

Avec un diamètre allant de 1/8 à 1 po, des pressions de service qui vont du vide à 240 bar (3500 psig) et tout un choix de raccords, les flexibles de la série S répondent aux besoins des systèmes les plus divers. La tresse en fibre collée au tube central au moyen d’un procédé en attente de brevet améliore la résistance du flexible aux pincements. Un tube central en PTFE chargé de noir de carbone est disponible en option pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Des flexibles sur mesure sont disponibles avec des options supplémentaires telles que des enveloppes ou des étiquettes.

Chaque flexible série S est testé avec de l’eau sous pression à température ambiante pendant 30 secondes, avec comme critère d’acceptation l’absence de fuite détectable. Les tests sont effectués à 69 bar (1000 psig), ou à 15,5 bar (225 psig) si la pression nominale d’un raccordement est inférieure à 69 bar (1000 psig).

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE
Renfort : tresse en acier inoxydable 304
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/8 à 1 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 240 bar (3500 psig)
Plage de température –53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok ; adaptateurs pour tubes Swagelok ; taraudages, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; filetages mâles, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; raccords sanitaires à 90° Kwik-Clamp ; coudes sanitaires à 45° Kwik-Clamp ; soudure bout à bout ; raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC) ; raccords femelles à came et à rainure ; raccords mâles à came et à rainure ; embouts de tube, recuits ; raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles ; raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelles ; colliers sanitaires série TS ; filetages mâles, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; filetages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° (ISO 228) ; taraudages, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; taraudages cylindriques ISO/BSP (ISO 228) ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 30° ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° ; raccords sanitaires de type JIS(A)/ISO 2852 ; brides pour le vide ISO-K ; raccords sanitaires DIN 11864-3 série A, forme A, virole avec gorge ; raccords femelles DIN 11851 avec écrou ; brides tournantes ASME classe 150 ; brides tournantes JIS 10K ; brides tournantes DIN PN10 ; raccords sanitaires I-Line mâles ; raccords sanitaires I-line femelles ; raccords sanitaires (DIN 32676) ; raccords sanitaires (ISO 2852)

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

スウェージロックのリソース

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。 しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。 今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。 今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用のホース補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回はさまざまな流体システムの用途に適した補強材のタイプについて紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.