text.skipToContent text.skipToNavigation
호스 커버

Swagelok® 호스 커버

Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.

호스 커버 옵션 세부 정보 요청

꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

이점 재질온도
방화 재킷 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. 직조 유리 섬유 –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093°C(2000°F)의 단기 화염 노출 온도
써모슬리브(Thermosleeve) 호스와 접촉을 방지하는 장벽을 형성하며, 마모를 방지하고, 용접 불똥과 자외선의 영향으로부터 호스를 보호합니다편조 유리 섬유(Braided fiberglass) 최대 537°C(1000°F)
보호 가드 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다유연한 인터록 302 스테인리스강 –200~398°C(–325~750°F)
나선형 가드 고도로 유연하며 마모를 방지합니다나선형 HDPE 플라스틱 –117~121°C(–180~250°F)
스프링 가드 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다나선형 302 스테인리스강 –200~454°C(–325~850°F)

커버를 사용해도 호스 기술 데이터는 변경되지 않습니다. 추가 정보는 Swagelok 호스 비디오 재생 목록에서 볼 수 있습니다.

호스 전문가와 상담

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.