text.skipToContent text.skipToNavigation
減圧レギュレーター、ヒーター付き

Swagelok®減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。

KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めることなく過熱を防止します。内容積が小さく、汎用性に優れた設計を採用することで、感度や二次側圧力について特定のアプリケーションのニーズに適合させることができるため、さまざまな気化および予熱の要件に柔軟に対応します。

KEVシリーズ・レギュレーターは、ATEX、IECEx、UKEX、CSAの認証を取得しており、過酷かつ危険な条件下の使用が可能です。詳細につきましては、製品カタログをご参照ください。温度等級はT3(全ヒーター共通)です。

KEVシリーズ・レギュレーターを使用してダウンタイム(停止時間)を防止する方法につきましては、レギュレーター動画プレイリスト をご覧ください。

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲0~0.068 MPaから0~24.8 MPa
流量係数(Cv値)0.02または0.06
電気仕様電源:120/240 V(AC)(± 10%)、50/60 Hz
ヒーターの仕様:50 W、100 W、150 W、200 W
温度制御範囲23~193°C
防爆/危険エリアに関する認証
  • ATEX(ヨーロッパ基準)、UKEX(英国基準)、IECEx(国際基準)および日本—Group II, Category 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    周囲温度範囲:–20~60°C
  • CSA(カナダおよびアメリカ)—Class I, Div 1, Groups B, C, and D; T3; CSA Encl Type 4
    周囲温度範囲:–50~50°C

Swagelokレギュレーター KEVシリーズを使用してアップタイムを最大化し、トラブルを最小限に抑える方法を紹介します。

コラム記事を読む

ヒーター付き減圧レギュレーターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.