Flexible à tube central en PFA à paroi lisse Swagelok®
Avec son tube central en PFA à une paroi lisse et sa surface facile à nettoyer, le flexible série U Swagelok est conforme aux spécifications de la FDA. Idéal pour une utilisation dans une large gamme d’applications sanitaires.
Se faire aider pour choisir des flexiblesExtrêmement souple, le flexible série U à tube central en PFA à paroi lisse est conforme à la réglementation 21 CFR section 177.1550 de la FDA, aux critères des essais de classe VI définis par l’USP (sections 87, 88) et aux normes 3-A. Un tube central en PFA chargé de noir de carbone est disponible pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique.
Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Le flexible de la série U a un noyau en PFA avec un renfort composé d’une tresse en acier inoxydable 302 qui est couramment utilisé lorsqu’une flexibilité élevée, une compatibilité chimique et une couverture extérieure lisse sont souhaitées. Les couches du flexible sont encapsulées ensemble sans adhésifs ni ciments avec un processus en instance de brevet, offrant une flexibilité élevée et une résistance exceptionnelle aux déformations.
Des longueurs de flexibles et des raccords d’extrémité sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris des enveloppes et des étiquettes de flexibles.
Tout ce que vous devez savoir sur les flexibles industriels
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : PFA à paroi lisse Renfort : tresse en acier inoxydable 302 Enveloppe : silicone Collier : acier inoxydable série 300 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
Diamètre nominal du flexible | 1/2 à 2 po |
Pressions de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
Plage de température | –53 à 204°C (–65 à 400°F) |
Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR®, raccords à joint torique VCO® femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.