Swagelok® PTFE and PFA Core Hose
Swagelok PTFE and PFA core hoses’ long life, high flexibility, strong chemical resistance, enhanced permeation resistance, and ease of cleaning make them ideal choices for controlling costs in a broad range of general and specialty applications.
View PTFE and PFA Core HosesSwagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.
PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.
Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.
Need help selecting the right hose?
Catégories de flexibles en PTFE et en PFA

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B
Efficaces pour contenir la pression, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Pressions de service : du vide à 3000 psig. Des options personnalisables sont disponibles.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F
Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
Découvrez le flexible série S, un flexible renforcé par une tresse en acier inoxydable 304 et dont le tube central en PTFE à paroi lisse est enveloppé de silicone. Souple et compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé dans plusieurs diamètres et avec divers raccordements d’extrémité.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T
Explorez notre gamme de flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE (fluoropolymère) et d’une tresse protectrice en acier inoxydable 304.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
Très souples, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Tailles : de 1/4 à 1 pouce ; pressions : du vide à 3500 psig. Des options personnalisables sont disponibles.

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse
Découvrez nos flexibles en PFA dotés d’un tube central à paroi lisse et faciles à nettoyer, ce qui en fait le choix parfait pour des applications sanitaires conformes aux réglementations de la FDA.

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse, enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L
On utilisera des flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE et d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L dans des applications très haute pureté pour lesquelles une perméation vers l’extérieur est peu souhaitable.

Flexible à tube central en PTFE, convoluté
Explorez notre gamme de flexibles à tube central en PTFE convoluté (fluoropolymère) pour des applications qui exigent légèreté, souplesse et compatibilité chimique.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Convoluted and Smooth PTFE Core Hose
Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.