text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지 ece-r110 인증 범용 게이지 pgn 시리즈

Swagelok® 압력 게이지, ECE R110 인증 범용 게이지(PGN 시리즈)

ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Swagelok® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스(CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다.

50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의 오리피스 크기로 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)의 측정 범위를 제공합니다.

옵션으로는 50 mm(2인치) 게이지용 부르동(Bourdon) 튜브가 있는 황동 연결구, 황동 연결구가 있는 50 mm 모델용 트랜스듀서 출력, 정밀 애플리케이션 요구에 대응하는 캘리브레이션 및 재질 인증이 포함됩니다.

사양

50 mm(2인치) 다이얼 크기

다이얼 범위 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)
온도 범위 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F)
황동 연결구: –40~120°C(–40~248°F). 주변 온도가 100°C(212°F)를 초과하면, 최대 사용 압력이 최대 8시간 연속 사용 시 3480 psig(240 bar)로 제한됩니다
정확도 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
황동 연결구: 해당 범위의 2.5%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5)
스테인리스강 연결구
  • 1/4인치 및 6 mm Swagelok® 튜브 어댑터
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)
황동 연결구
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)

63 mm(2 1/2인치) 다이얼 크기

다이얼 범위 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)
온도 범위 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F)
정확도 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
스테인리스강 연결구
  • 1/4인치 및 6 mm Swagelok® 튜브 어댑터
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)

게이지 고장 전에 문제 식별

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ
Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

スウェージロックとの協業を通じて、Green Alternative Systems社は生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性向上を実現させました。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.