text.skipToContent text.skipToNavigation
金属製のSwagelok試料採取用ボンベ

スウェージロックの試料採取用ボンベ

スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。

試料採取用ボンベを見る

金属製のSwagelok®試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Directive(TPED)の規格に準拠したボンベを幅広く取り揃えています。

試料採取用ボンベは、均一の肉厚、ネック内部の流路がスムーズなためクリーニングが容易、外側への広がりを抑える厚肉のエンド・コネクションを特徴としています。また、Swagelok® グラブ・サンプリング・モジュール との互換性があるため、連続的に循環するプロセス流体を安全に採取し、後で分析を行うことができます。

以下のボンベを提供しています:

  • シングル・エンド・ボンベ、ダブルエンド・ボンベ、ミニチュア・タイプ・ボンベ
  • サイズ:10~3785 cm3(1 ガロン)
  • 材質:304Lステンレス鋼、316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
  • 最高使用圧力:34.4 MPa
  • 豊富なオプション:一体型バルブ、アウテージ・チューブ、特殊被膜など

試料採取用ボンベのメンテナンス・プログラムは、損傷や摩耗したボンベから従業員を保護する上で欠かせません。試料採取用ボンベのメンテナンスに関するFAQにつきましては、コラム記事 をご参照ください。スウェージロックのインテグレーションおよびアプリケーションの第一人者であるマット・ディクソンが、ベーパー・スペース(気化スペース)の圧縮 および安全なサンプリング方法を紹介します。

試料採取用ボンベに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Catégories de cylindres d’échantillonnage

Cylindres double extrémité

Cylindres double extrémité

Découvrez nos cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L ou 316L disponibles dans des dimensions diverses.

Cylindres simple extrémité

Cylindres simple extrémité

Les cylindres d’échantillonnage à simple extrémité sont des cylindres métalliques robustes qui empêchent les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Découvrez des poignées de transport, des tés pour disques de rupture et des adaptateurs pour tubes de remplissage qui facilitent l’utilisation des cylindres d’échantillonnage.

試料採取用ボンベのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

プロセス分析サンプリング・システム

スウェージロックのサンプリング・システム・トレーニング

効率的なサンプリング・システムを設計し、既存システムの問題点を診断して排除することで、精度と効率を高め、コストを削減する方法を学びます。業界や経験レベルに関係なく、30年以上の経験を有するベテラン講師から貴重な知識を学ぶことができます。

サンプリング・システム・トレーニングの詳細を見る

Swagelok Resources Curated for You

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Panel de toma de muestras Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Panel de toma de muestras Swagelok
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado

Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Servicios de Evaluación y Asesoramiento en Paneles de Toma de Muestra Swagelok.
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。