Swagelok® 플랜지 어댑터
플랜지를 Swagelok® 튜브 피팅 어댑터로 연결하면 플랜지가 있는 배관 시스템을 나사 및 용접 없이 튜빙 시스템으로 변환할 수 있으므로, 계장 라인과 같은 애플리케이션에서 잠재적인 누설 지점이 감소됩니다.
플랜지 어댑터 보기Swagelok 플랜지 어댑터는 플랜지로 연결된 배관 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사산, 용접 없는 변환을 지원합니다. 이 제품은 피팅 변환 지점에서 최적의 재질 강도를 보장하고 누설 가능성을 최소화할 수 있도록 원피스(One-Piece) 일체형 단조물에서 기계 가공됩니다.
Swagelok 플랜지 어댑터는 폭넓은 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 다양한 합금과 구조로 공급 가능합니다. 또한, 평면, 돋음 면(raised face), RTJ 버전을 포함하여 모든 범위의 밀폐 면을 선택할 수 있습니다. 플랜지 어댑터는 ANSI, DIN, EN, JIS 표준을 충족하는 플랜지 종류와 모든 범위의 플랜지 크기, 압력 클래스, 밀폐 옵션으로 공급 가능합니다. 플랜지 어댑터에는 손쉽게 설치할 수 있도록 몸체에 렌치 평면이 있는 측정 가능한 Swagelok 튜브 피팅 연결구와 더불어, 시스템 요구 조건을 충족하는 다른 연결구가 포함될 수 있습니다.
플랜지 어댑터에 대한 질문이 있으십니까?
Catégories d’adaptateurs à bride

Brides ANSI
Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.

Brides DIN
Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.

Brides EN
Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.

Brides tournantes
Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.
플랜지 어댑터 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.