text.skipToContent text.skipToNavigation
절연 피팅

스웨즈락® 절연 피팅

절연 피팅과 어댑터는 관통형 유로를 가지면서 전기 전류가 미치는 영향으로부터 계기를 격리시킴으로써 모니터링 계기의 정확도를 보호합니다.

View Dielectric Fittings

Swagelok dielectric fittings protect instruments by separating the two primary functions of electrical insulation and fluid containment. Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climate conditions.

Often installed on impulse lines ahead of monitoring stations in natural gas pipelines, dielectric fittings interrupt cathodic current while permitting full flow. Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping systems, reducing installation time.

Have questions about dielectric fittings?

Contact Local Specialists

Catégories

Unions

Unions

Isolez et protégez les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide avec les raccords diélectriques Swagelok®.

절연 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

절연 피팅

절연 피팅 및 어댑터

절연 피팅은 천연가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 전단의 임펄스 라인에 설치되어 충분한 유량을 허용하면서도 전류는 차단합니다. 탁월한 전기 저항, 화학 저항, 자외선 저항 및 낮은 수분 흡수율을 갖는 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 환경에서 절연 강도와 무결성을 유지합니다.

측정 가능한 스웨즈락 튜브 피팅 또는 경사 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 파이프 시스템에 직접 연결을 가능하게 합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.