Swagelok® PTFE 주름 없는 코어 호스, 316L SS 주름관 커버 포함
Swagelok FP 시리즈 PTFE 주름 없는 코어 호스에는 유연성과 투과 내성을 제공하는 전체 메탈 커버, 높은 순도와 세정 용이성을 제공하는 동시에 난류를 최소화하는 PTFE 코어가 있습니다.
호스 전문가와 상담FP 시리즈 하이브리드 호스는 316L 스테인리스강 주름관 커버와 주름 없는 PTFE 코어가 있는 저압 이송 호스이며, 특히 반도체 산업에 해당하지만 초고순도가 필수적이며 투과가 바람직하지 않은 경우에 적합합니다. 광범위한 시스템에 손쉽게 설치할 수 있도록 ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vessel Code) 섹션 IX에 따라 용접된 다양한 연결구가 공급됩니다.
FP 시리즈 주름 없는 PTFE 호스는 1/4~1/2인치 크기와 진공~165 psig(11.3 bar)의 사용 압력으로 공급 가능합니다.
사양
재질 | 코어: 주름 없는 PTFE 보강재: 주름관 316L SS 연결구: ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vessel Code) 섹션 IX에 따라 용접된 316L SS |
공칭 호스 크기 | 1/4인치 및 1/2인치 |
사용 압력 | 진공~116 psig(8.0 bar) |
온도 범위 | –17~65°C(0~150°F) |
연결구 | Swagelok 튜브 어댑터, 회전형 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 회전형 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 맞대기 용접 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.