Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
- –17°C (0°F) à 232°C (450°F)
- Acier inoxydable 316, laiton, acier au carbone
- 34,4 bar (500 psig) à 689 bar (10 000 psig)
- Deux voies, trois voies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.