text.skipToContent text.skipToNavigation
溶接継手

Swagelok®溶接継手

Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。

すべての溶接継手を見る

スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイズがさらに大きい溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現しており、狭いスペースでの使用に適しています。

サイズは1/8~1 インチ、6~18 mm、材質は316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼から選ぶことができます。チューブ突き合わせ溶接継手は、正確なアライメント(位置合わせ)が容易で、チューブ肉厚は常に均一です。パイプ差し込み溶接継手は厚肉で、過酷な状況下でも耐久性に優れています。溶接に際して、継手、パイプ、チューブの材質の選定は極めて重要です。膨張係数を同一にし、溶接不良、真円度のずれ、溶接に悪影響を与える寸法変化が発生する可能性を低減するため、必ず同じ材質のもの同士を溶接してください。

専門スタッフに相談する

溶接継手のカテゴリー

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手は、ソケット部が精密に機械加工されており、チューブと確実に合致します。また、薄肉のため、溶接時の入熱量を低減します。

溶接アダプター

溶接アダプター

高品質の溶接アダプター継手は、高い強度と信頼性を備えており、品質や耐食性に関する要件を満たします。

突き合わせ溶接継手

突き合わせ溶接継手

突き合わせ溶接継手(ストレート、エルボー、ティー、クロス)の口径は精密に仕上げられており、接合するチューブの口径と合致するため、信頼性の高い接続を実現します。

高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手

高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手

Micro-Fitチューブ突き合わせ溶接継手を使用すると、システムを小型化することができます。コンパクトながら、同じチューブ外径サイズの溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現します。

溶接継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинги под приварку

Фитинги под приварку

Компания Swagelok предлагает фитинги под приварку, изготовленные из разнообразных материалов, имеющие различные размеры и формы и предназначенные для любых промышленных условий и систем высокой степени чистоты. Неразъемные высокопрочные соединения крепки и надежны благодаря широкому ряду сплавов и соответствуют вашим требованиям в отношении качества и коррозионной стойкости.

Среди предлагаемых нами продуктов:

  • Фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык
  • Трубные фитинги под приварку враструб
  • Фитинги под приварку для подводного применения.
  • Фитинги под приварку встык автоматической сваркой
  • Фитинги под приварку встык
  • Фитинги под приварку враструб автоматической сваркой
  • Фитинги под приварку враструб сваркой
  • Переходные фитинги под приварку

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。