text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima Lisa de Nilón

Manguera Termoplástica Swagelok®

Las mangueras con ánima de material termoplástico Swagelok® (nilón y polietileno) están diseñadas para soportar con solidez los ciclos de pulsos de alta presión y el movimiento dinámico, ofreciendo un gran rendimiento en aplicaciones hidráulicas y de llenado de vehículos de gas natural comprimido (GNC).

Ver Mangueras Termoplásticas

Las mangueras termoplásticas Swagelok ofrecen un gran rendimiento frente a los pulsos de presión cuando se utilizan con bombas hidráulicas y aplicaciones de válvulas de bola. Estas mangueras rinden especialmente bien en las aplicaciones de repostaje de vehículos GNC debido a la resistencia de las mangueras a los cambios de alta presión, y están disponibles con certificado de combustible alternativo NGV y ECE R110.

Nuestra manguera con ánima de nilón de alto rendimiento para servicio general se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión.

El material del ánima de la manguera Swagelok de polietileno cumple la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51, lo que la hace una opción fiable para utilizar en aplicaciones de alimentación, bebidas y lácteos. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

¿Necesita ayuda para seleccionar una manguera termoplástica?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para su Aplicación

Catégories de flexibles thermoplastiques

Flexible avec tube central en polyéthylène

Flexible avec tube central en polyéthylène

Respectez les réglementations de la FDA et évitez les contaminations dans des applications agroalimentaires et laitières avec le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok.

Flexible en nylon

Flexible en nylon

Utilisez des flexibles en nylon séries 7R et 8R pour des applications hydrauliques dans lesquelles les dégazages sont une préoccupation.

Raccordements d'extrémité

Raccordements d'extrémité

Facilitez l’installation sur site des flexibles Swagelok® en choisissant parmi toute une gamme de raccordements aux dimensions diverses.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.