Swagelok은 다양한 애플리케이션 요구를 충족할 수 있도록 특정 재질 속성을 기준으로 다음과 같은 튜빙 옵션을 공급 또는 조달합니다.
스테인리스강 튜빙
계장 등급 심리스 스테인리스강 튜빙은 인치 규격, 미터 규격, 영국 규격 크기로 공급 가능합니다. 이 제품은 ASTM G93 레벨 A 및 CGA 4.1 표준에 따라 화학적으로 세정 및 부동태화되며, ASTM A632-S3 표준에 따라 써머커플 세정(thermocouple-cleaned)됩니다. 또한, 인치 규격의 용접 스테인리스강 튜빙은 Swagelok 부품과 함께 사용 가능합니다.
초고순도(UHP) 및 고순도 스테인리스강 튜브
316L 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 초고순도를 달성할 수 있도록 철저한 화학적 세정 및 부동태화 프로세스뿐 아니라 써머커플 세정까지 거칩니다. 1/8~2인치 및 6~18 mm 범위의 크기로 공급 가능한 이 제품은 탁월한 청정도와 내식성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 더불어, 튜브 엔드는 오비탈 용접에 적합하게 준비되므로, 손쉽고 신뢰성 높은 설치가 보장됩니다.
304 또는 304L 용접 튜빙
사양
재질 | 304 또는 304L 및 316 또는 316L 스테인리스강 |
압력 등급 | 최대 8160 psig |
크기 | 1/8~1인치 외경(OD) |
표시 사항 | 크기, 재질, 사양, 열처리 번호(heat number) |
콘 & 쓰레드 튜빙 - IPT 시리즈
내구성과 신뢰성을 제공할 수 있도록 316 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 중압 및 고압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 제품은 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력을 처리할 수 있으며 최대 60,000 psig(4134 bar)의 고압 등급입니다.
중압 튜빙 - FK 시리즈
316 또는 316L 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 1/8 경도 및 심층 풀림처리 버전으로 제공됩니다. 최대 길이 20 ft 및 미터 규격 길이 최대 6 m로 공급 가능한 이 제품은 Swagelok 중압 피팅과 호환되도록 설계되었습니다. 냉간 인발 1/8 경도 튜빙은 높은 재질 강도를 제공하므로, 벽 두께를 줄일 수 있고 유동 용량이 개선됩니다. 각 튜브는 손쉽게 식별할 수 있도록 크기, 재질, 조건, 열처리 번호가 분명하게 표시되어 있습니다.
사양
두꺼운 벽 풀림처리
재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 |
압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.095인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0134인치 벽 1/2인치 외경(OD), 0.188인치 벽 |
냉간 인발(Cold-Drawn) 1/8 경도
재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 |
압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.065인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0.083인치 벽 1/2인치 외경(OD), 0.109인치 벽 |
고압 튜빙 - Sno-Trik 시리즈
경화 또는 풀림처리된 사전 콘 처리 튜브 길이의 튜빙은 5~305 cm(2~120인치) 길이로 공급 가능합니다. 튜브 길이는 고품질 마감 처리와 함께 정밀하게 콘 처리됩니다.
사양
재질 | 316 스테인리스강 |
압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
경화 튜빙 | 60,000 psig(4134 bar) |
풀림처리 튜빙 | 30,000 psig(2067 bar) |
크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.083인치 벽 1/4인치 외경(OD), 0.095인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0.125인치 벽 9/16인치 외경(OD), 0.187인치 벽 |
재킷 튜빙 및 단열 튜빙
Swagelok® 재킷 튜빙은 갈바닉 부식과 대기 부식에 대해 더 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. Swagelok 단열 튜빙은 내후성 및 에너지 보존이 중요한 스팀 공급, 응축수 회수, 기체 및 액체 이송 라인 과 같은 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. Swagelok 단열 튜빙은 소구경 튜빙 시스템의 현장 설치 단열에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
재킷 튜빙 사양
재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 또는 구리 + PVC 재킷 |
크기 | 1/4~1/2인치; 6~12 mm |
압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 5100 psig(351 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 420 bar(6095 psig) 최대 공정 온도: 121°C(250°F) |
단열 튜빙 사양
재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 또는 구리 + 유리 섬유 단열재 및 PVC 재킷 |
크기 | 1/4~1/2인치; 6~12 mm |
압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 4896 psig(337 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 403 bar(5849 psig) 최대 공정 온도: 204°C(400°F) |
재킷형, 사전 단열 튜빙 번들 - 전기 트레이스 및 스팀 트레이스
Swagelok 사전 단열 트레이스 튜빙 번들은 임펄스 라인, 샘플 라인, 공정 라인을 포함하여 다양한 분석 및 공정 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 공정 온도 유지 기능을 제공합니다. 병렬 구성(공정 라인과 트레이서 라인이 번들 내부에 병렬로 존재)을 통해 최대 12 mm 또는 3/4인치 크기의 튜빙에 최소 반경 20.3 cm(8인치)로 모든 튜브를 함께 벤딩할 수 있으므로, 케이블 번들에 비해 현장에서 더 쉽게 배치하고 연결할 수 있습니다.
사양
재질 | 316 또는 316L 스테인리스강, 구리 또는 PFA + PVC 또는 우레탄 재킷 |
크기 | 1/8 또는 3/4인치; 6~12 mm |
압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 10,900 psig(751 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 420 bar(6095 psig) 최대 공정 온도: 104°C(220°F) |
전기 트레이스 튜빙
Swagelok 전기 트레이스 번들 튜빙은 냉동 방지, 최고 121°C(250°F)의 온도 유지 또는 점도 제어용으로 긴 길이의 연속 임펄스 라인 또는 샘플 라인을 일관적인 온도로 유지합니다.
스팀 트레이스 튜빙
Swagelok 경량 스팀 트레이스 번들 튜빙은 일반적으로 계장 임펄스 라인 및 분석기 이송 라인의 냉동 방지에 사용되며, 작은 직경의 공정 라인 온도를 10~93°C(50~200°F) 범위로 유지할 수 있습니다. Swagelok 중량 스팀 트레이스 번들 튜빙은 일반적으로 93~204°C(200~400°F) 범위의 더 높은 공정 온도 유지용 또는 점도 제어용으로 사용됩니다. 애플리케이션에는 임펄스, 샘플링, 공정 라인이 포함될 수 있습니다.
튜빙 선택 또는 사용 가능 여부에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Electric-traced and light and heavy steam-traced bundled tubing provide reliable process temperatures in 316/316L stainless steel (seamless and welded), copper, and PFA.
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.