text.skipToContent text.skipToNavigation
tube benders

Swagelok® Tube Benders

Swagelok tube benders are designed for precise and efficient tube bending in various applications. They provide consistent, high-quality bends, reducing installation time and effort. Ideal for use in instrumentation, process, and control systems, these benders ensure accuracy and reliability, enhancing overall system performance and longevity.

View All Tube Benders

Swagelok tube benders are essential for achieving accurate, high-quality tube bends, which are crucial for functional system design. These benders are designed to minimize wrinkling and damage during bending, ensuring the integrity of the tubing. Swagelok offers a variety of tube benders to suit different needs:

  • Electric benders: Automated bending for tubing with outside diameters from 1 to 2 inches and 25 to 50 mm.
  • Bench top benders: Lightweight aluminum construction for tubing with outside diameters from 1/4 to 1 1/4 inches and 6 to 30 mm.
  • Hand tube benders: Highly portable with roll dies to reduce bending force and tube ovality, for tubing with outside diameters from 1/8 to 1/2 inches and 3 to 12 mm.

These versatile tools are ideal for use in various applications, including instrumentation, process, and control systems, providing consistent, high-quality bends that enhance system performance and longevity.

Contact a Tubing Specialist

Catégories de Cintreuses de Tubes

Cintreuses d'établi

Cintreuses d'établi

Les cintreuses d’établi, manuelles ou électriques, possèdent une structure légère en aluminium.

Cintreuses manuelles

Cintreuses manuelles

Découvrez des cintreuses manuelles très faciles à transporter, utilisables avec des tubes de diamètres extérieurs variables.

Cintreuses électriques

Cintreuses électriques

Les cintreuses électriques disposent d’une commande électronique permettant de cintrer des tubes automatiquement pour une procédure d’installation plus efficiente et plus systématique.

Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

Wie der Handrohrbieger funktioniert

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面