Swagelok® 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드)
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다.
추가 정보 요청Comúnmente utilizadas en los sectores del petróleo y gas, química y refino y generación de energía, las válvulas para interfaz de proceso (válvulas de doble cierre y venteo) Swagelok pueden utilizarse en los puntos de instalación de la tubería de proceso, en los venteos o drenajes, en los puntos de inyección y toma de muestras de productos químicos, montadas directamente en los instrumentos para un acoplamiento compacto de los mismos con aislamiento de doble cierre y venteo, o en aplicaciones de servicio crítico.
Las válvulas para proceso Swagelok tienen hasta un 75% menos de peso instalado y ocupan menos espacio que los ensamblajes con múltiples válvulas y accesorios, y tienen menos puntos potenciales de fuga. También permiten reducir el tiempo de instalación, el estrés por vibraciones y las emisiones incontroladas (opciones de bajas emisiones según API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2 disponibles), al igual que los diseños que tienen materiales clasificados según NACE MR0175/ISO 15156 para servicio de gases sulfurosos. También hay disponibles opciones de conexión integral mediante racores para tubo Swagelok.
La familia de válvulas para interfaz de proceso Swagelok incluye:
- Válvulas de cuerpo forjado de una pieza (series VB04 y VS04)
- Válvulas de cuerpo unido con pernos de tres piezas (serie VS03)
- Conjuntos Monobrida (Serie MS)
También hay disponibles módulos de válvulas de globo de cierre y venteo, combinaciones de cierre y cierre y venteo.
Especificaciones
Presiones de Servicio | Clase 150 a clase 2500, hasta las temperaturas de servicio mostradas más abajo, según ASME B16.5 Consulte el catálogo de producto para rangos de presión específicos. |
Temperaturas de Servicio | –50 a 204°C (–58 a 400°F) para conjuntos de válvulas de acero inoxidable y dúplex Consulte el catálogo de productos para conocer las temperaturas nominales específicas. |
Los Tamaños Disponibles Incluyen | Tamaño de orificio de 25, 38 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg)—Serie VS03 Tamaño de orificio de 9,5 mm (3/8 pulg)—Serie VS04 Tamaño de orificio de 14 y 20 mm (1/2 y 3/4 pulg)—Serie VB04 |
Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex; pressions nominales conformes à la norme ASME B16.5; raccordements à bride compatibles avec la norme ASME B16.5; orifices de passage des vannes à boisseau sphérique : 9,5 à 49 mm (3/8 à 2 po)

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.