スウェージロックのチューブ
チューブは流体システムの要といっても過言ではありません。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選定することが重要です。
チューブの選定について問い合わせるスウェージロックは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすべく、特定の材質に基づき以下のチューブを提供または調達しています。
ステンレス鋼チューブ
計装用グレードのステンレス鋼シームレス・チューブ(インチ・サイズおよびミリ・サイズ)には、ASTM G93 Level AおよびCGA 4.1の規定に準拠するよう化学洗浄/不動態化処理を施しているほか、ASTM A632-S3に従って熱電対(サーモカップル)洗浄を行っています。また、ステンレス鋼溶接チューブ(インチ・サイズ)もスウェージロック部品と使用することができます。
超高純度(UHP)/高純度用ステンレス鋼チューブ
超高純度を実現するべく、厳密な化学洗浄および不動態化処理に加えて、熱電対(サーモカップル)洗浄を行った316Lステンレス鋼チューブです。チューブ外径サイズは1/8~2 インチ、6~18 mmで、卓越した清浄度および耐食性を必要とするアプリケーションに適しています。端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができ、信頼性の高い取り付けを容易に行うことができます。
304/304Lステンレス鋼溶接チューブ
仕様
材質 | 304/304Lおよび316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 56.2 MPa |
チューブ外径サイズ | 1/8~1 インチ |
マーキング | サイズ、材質、仕様、ヒート番号 |
コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)
耐久性および信頼性に優れた316ステンレス鋼チューブで、中圧~高圧のアプリケーションに適しています。最高使用圧力は137.8 MPa(中圧用)または413.4 MPa(高圧用)です。
ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)
316/316Lステンレス鋼1/8ハード・チューブおよび焼きなまし厚肉チューブは長さ20 フィート(6 メートル)で、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手に使用することができます。冷間引抜1/8ハード・チューブは、材料強度を高めたことで同径のチューブと比べて薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしているため、容易に識別することができます。
仕様
焼きなまし厚肉チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm 外径1/2 インチ×肉厚4.78 mm |
冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚1.65 mm 外径サイズ3/8 インチ肉厚2.11 mm 外径サイズ1/2 インチ×肉厚2.77 mm |
高圧用チューブ (Sno-Trikシリーズ)
コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)です。正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。
仕様
材質 | 316ステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
硬化チューブ | 413.4 MPa |
固溶化熱処理チューブ | 206.7 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.11 mm 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径サイズ3/8 インチ×肉厚3.18 mm 外径サイズ9/16インチ×肉厚4.75 mm |
ジャケット・チューブ/断熱チューブ
Swagelok®ジャケット・チューブは、ガルバニック腐食(電食)や大気腐食に対する耐性に優れています。Swagelok断熱チューブは、スチーム・ライン、凝縮液復水ライン、ガス/液体移送ラインなど、耐候性や省エネルギーが重視される用途での使用に適しています。また、小口径配管システムにおいて、現場で断熱材の取り付けが必要な通常のチューブと比べ、取り付け労力や費用が削減でき、コスト効率性に優れています。
ジャケット・チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(PVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:35.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:121°C |
断熱チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(ガラス繊維製断熱材およびPVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:33.7 MPa ミリ・サイズ・チューブ:40.3 MPa 最高プロセス温度:204°C |
加熱保温バンドル・チューブ-電気トレース/スチーム・トレース
導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなど、さまざまな分析計装およびプロセス計装用途において、信頼性の高いプロセス温度維持を実現します。プロセス・ラインおよびトレーサー・ラインは、バンドル内を平行に走っており、各チューブ外径サイズが3/4 インチ、12 mm 以下であれば、最小曲げ半径20.3 cmで全チューブを同時に曲げることができるため、らせん状によりあわせたバンドル・チューブに比べて現場での配管および接続を容易に行うことができます。
仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼、銅、PFA(PVC製またはウレタン製のジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/8~3/4 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:75.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:104°C |
電気トレース・バンドル・チューブ
長く連続した導圧管やサンプル・ラインの温度を一定に保ち、凍結防止、温度維持(121°Cまで)、粘度調節を行います。
スチーム・トレース・バンドル・チューブ
通常タイプは、一般的に、計装導圧管および分析装置輸送ラインの凍結防止に使用します。また、小口径のプロセス・ラインの温度維持(10~93°C)にもお使いいただけます。高熱伝達タイプは、一般的に、より高温のプロセス温度維持(93~204°C)または粘度調節に使用します。導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどのアプリケーションに適しています。
チューブの選定や在庫状況に関して質問がありますか?
Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Electric-traced and light and heavy steam-traced bundled tubing provide reliable process temperatures in 316/316L stainless steel (seamless and welded), copper, and PFA.
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You

How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.