text.skipToContent text.skipToNavigation
gas cylinder changeover regulators

Swagelok® Gas Cylinder Changeover Regulators

KCM series regulators auto-switch gas sources, ensuring continuous flow and reducing downtime.

Get Help Selecting Regulators

重要な一般産業アプリケーションにおいて、Swagelok ガス・ボンベ切り替え用 レギュレーター KCMシリーズを使用して、ひとつのガス供給源から別の供給源へ自動的に切り替えることで、継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)および人件費を削減することができます。KCMシリーズ・レギュレーターは、最小限のメンテナンスで信頼性の高いガス供給を実現します。コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラムを使用しているため、耐久性および圧力応答性に優れています。

仕様

一次側の最高使用圧力 30.0 MPa(PEEK製シートの場合)
24.8 MPa
ボンベとの接続部やホースのアクセサリーによっては、最高使用圧力が低下する場合があります。
二次側の圧力調整範囲 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa
公称切り替え圧力 0.68 MPa、1.72 MPa、3.44 MPa
流量係数(Cv値) 0.06
最高使用温度 80°C(PCTFE製シートの場合)
200°C(PEEK製シートの場合)
100°C(PEEK製シートで、一次側の最高使用圧力が24.8 MPaを超える場合)

アプリケーションに適したレギュレーターを選定する

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターのカタログ

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

Swagelok Regulator Resources

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。