text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixations et collets — Collets Micro-Fit®

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Fixations et collets — Collets Micro-Fit®

Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
용접헤드 시리즈
튜브 크기
CWS-5MWCI-04 Série 5 1/8 po, 1/4 po et 6 mm 제품 보기
CWS-5MWCI-06 Série 5 3/8 po, 8 mm et 10 mm 제품 보기
CWS-5MWCI-08 Série 5 1/2 po et 12 mm 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.