Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
Repérez des fuites, même de faible ampleur ou d'accès difficile, avec le liquide détecteur de fuites Snoop®, grâce au tube d'inspection flexible fourni avec le liquide et à la formation prolongée de bulles.
Détecteurs de fuites lubrifiants et produits d’étanchéité
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Produits similaires
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-RC-SNOOP-8OZ | 236 mL (8 oz) | -54 à 93°C (-65 à 200°F) | - | - | - | Afficher le produit |
MS-RC-SNOOP-GAL | 3,8 L (1 gallon) | -54 à 93°C (-65 à 200°F) | - | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.