text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.